Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
EVOLUTION+ POWER SUPPLY 3-PHASE,
Produkten kan skilja sig från bild

EVOLUTION+ POWER SUPPLY 3-PHASE,

Alarm Contact and varnished PCB
Art.Nr.: 85011
Vikt: 3 kg
Slut på lager - Kontakta oss för leveransdatum
 Produktjämförelse
Listpris per styck:
INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Current: 20 A
Approvals
General data
Standards IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range -25...+70 °C (storage temperature -40...+85 °C)
Protection Varnished board
Relative humidity 5...95%, no condensation
Protection IP20
Efficiency 92.5% (3× 360 V AC); 90.5% (3× 520 V AC)
Connection Screw terminals
Dimensions H×W×D 132×164×142 mm
Output
Output voltage 48 V DC (SELV), ±1%; 48...56 V adjustable
Power Boost Iout N × 150% (min. 4 s)
LED display LED (green): OK; LED (red): overload
Alarm output electronic relay max. 30 V DC/0.1 A, group alarm
Output current 20 A (+55 °C); 15 A (+70 °C)
Mains failure bridging time min. 17 ms (400 V AC)
Ripple max. 50 mV eff/rms
Spikes max. 100 mV ss/pp
Unit protection short-circuit and overload protected
Parallel usage/serial usage max. 5 units/no
Input
Input voltage 3× 324...572 V AC/480...745 V DC
Primary fusing external max. 3× 20 A
Input current 3× 1.9 A
Frequency 50...60 Hz
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879384803
eClass 27049002
Förpackningsenhet 1.000
Kundens tullnummer 85044090
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: UL Listed CA 85011_E222272-NMTR7_ULC_Z_A.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Listed US 85011_E222272-NMTR_UL_Z_A.PDF
  • Ladda ner Document: Installation guide 85011_INA_4_13.PDF
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 85011_44-10.20_CE_Z_C.PDF
  • Ladda ner Information: MTBF Report 85011_SN29500(40°C)-BERECHNUNGV1.4_MTBF_P_A.PDF
  • Ladda ner Information: MTTF Report 85011_SN29500(40°C)-BERECHNUNGV1.4_MTTF_P_A.PDF
* plus moms, plus frakt