Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
ECO-POWER POWER SUPPLY 1-PHASE,
Produkten kan skilja sig från bild

ECO-POWER POWER SUPPLY 1-PHASE,

IN: 90-264 VAC OUT: 24V/1,3ADC
Art.Nr.: 85151
Vikt: 0.24 kg
Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:
General data
Standards IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B
Mounting method screw fixing, M3
Efficiency 85% (115 V AC); 85% (230 V AC)
Relative humidity 20...90%, no condensation
Dimensions H×W×D 36×77×105 mm
Temperature range 0...+40 °C, ...+50 °C derating (storage temperature -20...+85 °C)
Output
Output voltage 24 V DC ±1%
Output current 1.3 A (+40 °C); 1.04 A (+50 °C)
Mains failure bridging time min. 10 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC)
Ripple max. 20 mV eff/rms
Unit protection short-circuit and overload protected
Spikes max. 100 mV ss/pp
LED display LED (green) for output voltage
Parallel usage/serial usage no/yes (max. 2 units)
Input
Input voltage 100...240 V AC
Input current 0.7 A (115 V AC); 0.4 A (230 V AC)
Inrush current after 1 ms max. 20 A
Primary fusing external max. 16 A
Frequency 50...60 Hz
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879080446
eClass 27049002
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85044082
Tillverknings land CN
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Construction files: DXF 85151_DXF_X_A.ZIP
  • Ladda ner Construction files: STP 85151_STP_X_A.ZIP
  • Ladda ner Document: Installation guide 85151_INA_4_15.PDF
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 85151_20-10.20_CE_Z_D.PDF
* plus moms, plus frakt