Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
Discontinued since 27 April 2020
Produkten kan skilja sig från bild

Discontinued since 27 April 2020

Last order 30 November 2020
Art.Nr.: 87112
Alternativ produkt:    85372
Vikt: 0.19 kg
Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:
General data
Standards EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Relative humidity 20...90%, no condensation
Protection IP20
Efficiency 86% (110 V AC); 88% (230 V AC)
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range 0...+50 °C, ...+60 °C derating (storage temperature -25...+85 °C)
Output
Output voltage 12 V DC (SELV), ±1%; 12...15 V adjustable
Output current 0.85 A (+50 °C); 0.085 A (+70 °C)
Mains failure bridging time 10...25 ms (115 V AC)
Ripple max. 20 mV eff/rms
Spikes max. 100 mV ss/pp
Unit protection short-circuit and overload protected
LED display LED (green) for output voltage
Parallel usage/serial usage max. 5 units/max. 2 units
Input
Input voltage 100...240 V AC/120...370 V DC
Input current 0.2 A (115 V AC); 0.12 A (230 V AC)
Inrush current after 1 ms max. 30 A
Frequency 50...60 Hz
Primary fusing external max. 10 A
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879299442
eClass 27049002
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85044090
Tillverknings land CN
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Construction files: DXF 87112_DXF_X_A.ZIP
  • Ladda ner Construction files: STP 87112_STP_X_A.ZIP
  • Ladda ner Document: Installation guide 87112_INA_4_12.PDF
* plus moms, plus frakt