Mounting method | DIN-rail mountable (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | -20...+70 °C |
Dimensions H×W×D | 86×90×78 mm |
Operating voltage | 125 V AC/150 V DC |
---|---|
Operating current per bit | max. 2 A |
Material group | EN 60664-1 over voltage, category I |
Locking of ports | Standard UNC 4-40 screw thread bolt (EN 60807) |
EAN | 4048879026185 |
---|---|
eClass | 27143424 |
Förpackningsenhet | 1 |
Kundens tullnummer | 85366990 |
Tillverknings land | CZ |