Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
PKB 1  FOR SIGNAL TRANSFER
Produkten kan skilja sig från bild

PKB 1 FOR SIGNAL TRANSFER

250V / 15 A
Art.Nr.: 54250
Alternativ produkt:    54251
Vikt: 0.286 kg
I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Connection Screw plug-in terminal: max. 4 mm², single wire
Dimensions H×W×D 63×140×48 mm
Temperature range -20...+60 °C
Technical Data
Operating voltage 250 V AC
Operating current per bit 15 A per potential rail
Material group EN 60664-1 over voltage, category II
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879026062
eClass 27143424
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85369010
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
* plus moms, plus frakt