Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
AMMS 10-44/1 OPTO-COUPLER MODULE
Produkten kan skilja sig från bild

AMMS 10-44/1 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 53 VDC - OUT: 45 VDC / 1,2 A
Art.Nr.: 503398
Vikt: 0.024 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Voltage range ON 10...30 V DC
Voltage range OFF 0...3 V DC
Input current max. 8 mA
LED display LED (red)
General data
Test isolation voltage 3.75 kV
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Housing Black plastic, flame retardant
Temperature range -20...+60 °C
Output
Switching voltage 4.5...30 V DC
Switching current per output 1 mA...1.2 A
Saturation voltage (across output) max. 1.2 V DC
Leakage current (output is open) max. 0.3 mA
Switching time ON/OFF 65/65 µs
Switching frequency 500 Hz (resist.)
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879025041
eClass 27371604
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85414090
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 503398_1548-04.16_ce_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* plus moms, plus frakt