Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MPOT POTENTIOMETER MODULE
Produkten kan skilja sig från bild

MPOT POTENTIOMETER MODULE

10K-Ohm/270 degree
Art.Nr.: 67502
Vikt: 0.073 kg
Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C
Dimensions H×W×D 75×45×65 mm
Technical Data
Resistance tolerance ±20%
Linearity ±3%
Power (potentiometer) 1 W
Power (resistor) 0.25 W
Description
Functional description The potentiometer modules are fitted with standard values. They are available as 270° potentiometer and as 10-turn potentiometer with fine adjustment. They can be operated with 10 V DC or 24 V DC. A resistor reduces the voltage so that a 24 V DC voltage c
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879041683
eClass 27371227
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85334010
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
* plus moms, plus frakt