Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
EUROCARD HOLDER
Produkten kan skilja sig från bild

EUROCARD HOLDER

SKT 32 F, Z+D
Art.Nr.: 63518
Vikt: 0.244 kg
  I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

General data
Connection 4 mm² single core
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715) in vertical or horizontal position or screw fixing
Dimensions H×W×D 112×45×145 mm
Technical Data
Operating voltage 250 V AC
Operating current max. 4 A
Configuration 32-pole F (EN 60603)
Material group EN 60664-1 over voltage, category I
Material Plastic, flame retardant
Description
Functional description To insert the card first press down the 2 yellow buttons. Then slide the Eurocard into the guide slots pushing until fully engaged. The card is now locked into position. It can be removed by pressing down on the 2 yellow buttons.
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879041973
eClass 27260710
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85366990
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 63518_4018-04.16_ce_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
* plus moms, plus frakt