Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MKS - D 10/1300-1 M DIODE MODULES
Produkten kan skilja sig från bild

MKS - D 10/1300-1 M DIODE MODULES

Mounting rail / screw-type terminal
Art.Nr.: 67040
Vikt: 0.012 kg
Slut på lager - Kontakta oss för leveransdatum
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Technical Data
Operating voltage max. 48 V AC/DC
General data
Dimensions H×W×D 86×22.5×62 mm
Connection Screw terminals: max. 4 mm²
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Description
Functional description Diode modules are suitable for the suppression of inductive loads (valve, contactor, etc.)
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879041959
eClass 27371010
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85411000
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Information: Certificate of conformity UKCA 67040_01-08.21_UK_Z_A.PDF
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 67040_01-08.21_CE_Z_A.PDF
* plus moms, plus frakt