Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
ASSEMBLY MODULE MKS - M 8
Produkten kan skilja sig från bild

ASSEMBLY MODULE MKS - M 8

Mounting rail / screw-type terminal
Art.Nr.: 67083
Vikt: 0.086 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

General data
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Connection Screw terminals: max. 4 mm², pairs of solder pins (spacing 5 mm)
Housing Plastic, flame retardant. Cover removable
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 68×45×65 mm
Technical Data
Operating voltage max. 250 V AC/DC
Operating current max. 5 A
Distance of solder pins 40 mm
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879041805
eClass 27379201
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85369010
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
* plus moms, plus frakt