Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM BI - 11MM 90°
Produkten kan skilja sig från bild

VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM BI - 11MM 90°

Varistor and LED, 24VAC/DC/50VA/W
Art.Nr.: 3124148
Vikt: 0.012 kg
I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Technical Data
Switch off delay time min. 15 ms
Switch off peak max. 45 V
max. power (W) max. 50 W (VA)
LED display (yellow opac)
General data
Dimensions H×W×D 15×63×21.5 mm
Housing Polyamide black, flame retardant, temperature resistance up to 130 °C
Temperature range -20...+60 °C
Material (contact) Silvered bronze
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879012041
eClass 27371013
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85363010
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 3124148_07-09.20_ce_z_a.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Product data 3124115_pd_x_11.zip
* plus moms, plus frakt