Du kanske också gillar
General data
Dimensions H×W×D | 75×45×13 mm |
---|---|
Mounting method | DIN-rail mountable (EN 60715) |
Temperature range | -20...+70 °C |
Technical Data
max. power (W) | 25 W (VA) |
---|---|
Damping factor | approx. 1.5× UN |
Material | Flame retardant plastic acc. to (UL 94) |
Connection wires | self-securing cable forks |
Appropriate contactors
universal |
Kommersiella uppgifter
EAN | 4048879018319 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Förpackningsenhet | 1 |
Kundens tullnummer | 85363010 |
Tillverknings land | CZ |