Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
SUPPRESSOR FOR CONTACTORS
Produkten kan skilja sig från bild

SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

Diode, 24…240 VDC, 15 W
Art.Nr.: 26001
Vikt: 0.018 kg
Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Technical Data
Damping factor approx. 1.5× UN
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Connection wires self-securing cable forks
max. power (W) 15 W
General data
Dimensions H×W×D 30×20×13 mm
Temperature range -20...+70 °C
Appropriate contactors
universal
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879018753
eClass 27371013
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85363010
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Murrelektronik GmbH 08-07.21_(1) California Proposition 65_DoC_z_a.pdf
  • Ladda ner Approval: CSA CA 26001_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Ladda ner Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 16-12.20_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_1.pdf
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 26001_12-04.18_ce_z_a.pdf
CSA
* plus moms, plus frakt