Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
PLUGABLE MOTOR SUPPRESSOR
Produkten kan skilja sig från bild

PLUGABLE MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x575VAC/5,5kW
Art.Nr.: 236149
Vikt: 1.22 kg
  I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Technical Data
Operating frequency 10...400 Hz
Plug connector Females, 10-pole + PE
Cable length 10.0 m
Housing Aluminum die-cast (powder-coated)
General data
Connection PUR cable black, 4× 1.5 mm², numbered wires, DESINA conform
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 43×93×72 mm
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879015127
eClass 27371013
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85363010
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 236149_9010-04.16_ce_z_c.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
* plus moms, plus frakt