Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
Produkten kan skilja sig från bild

MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x400VAC/7,5kW
Art.Nr.: 23171
Vikt: 0.058 kg
Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Technical Data
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Potting compound 2-component epoxy
Ring terminals isolated M6
General data
Connection approx. 100 mm, single cores 0.5 mm²
Mounting method on motor terminal box with plug connector
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 25×25×40 mm
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879018920
eClass 27371013
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85363010
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: EAC 23171_RUC-DE.A301.B.03875-2021.11.28_EAC_Z_A.PDF
  • Ladda ner Document: Product data 23170_PD_X_10.ZIP
  • Ladda ner Information: Certificate of conformity UKCA 23171_03-02.21_UK_Z_A.PDF
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 23171_03-02.21_CE_Z_A.PDF
* plus moms, plus frakt