GROUNDING STRIP 16MM² 300MM FOR M6
Tinned copper
Art.Nr.: | 4000-71001-1630006 |
Vikt: | 0.048 kg |
Tillverknings land: | TR |
Tillgänglig
Beskrivning
Ground strap 16 mm²
300 mm for hole (M6)
max. 120 A
for earthing and potential equalisation
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
300 mm for hole (M6)
max. 120 A
for earthing and potential equalisation
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
Kommersiella uppgifter
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
Förpackningsenhet | 1 |
GTIN | 4048879031431 |
Kundens tullnummer | 74130000 |
Tillbehör
---- Jordningsmaterial ----
---- Skruvmejsel ----