Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MEF EMC-FILTER 3-PHASE 1-STAGE
Produkten kan skilja sig från bild

MEF EMC-FILTER 3-PHASE 1-STAGE

I:16A U:3x600 VAC book-style
Art.Nr.: 10532
Vikt: 1.3 kg
Slut på lager - Kontakta oss för leveransdatum
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Technical Data
Operating voltage max. 3× 600 V AC
Operating frequency 50...60 Hz
Overload current 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× per hour)
Consumption max. 10 mA (250 V AC)
Connection cross section 0.2...10 mm² single core (AWG 24...7); 0.2...6 mm² multiple core (AWG 24...9)
General data
Climatic category 25/085/21 (EN 60068-1)
Test isolation voltage 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s
Connection Screw connection, touch protected
Mounting method screw fixing
Dimensions H×W×D 250×90×100 mm
Description
Functional description The 3-phase and 1-/2-stage EMC filters MEF 3/1-3/2 are used in the range 0.1...30 MHz and dampen interferences found in cables from the mains, supply units and control systems. They are suitable for TN-C-mains. The best results are obtained with short con
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879029247
eClass 27130806
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85363030
Tillverknings land IT
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: UL Registered CA 10532_E255912-FOKY8_URC_Z_B.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered US 10532_E255912-FOKY2_UR_Z_B.PDF
  • Ladda ner Construction files: DXF 10531_DXF_X_A.DXF
  • Ladda ner Construction files: STP 10531_STP_X_A.STP
  • Ladda ner Document: Installation guide 10415_INA_4_12.PDF
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 10532_9956-04.16_CE_Z_A.PDF
* plus moms, plus frakt