Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
NG 2 RECTIFIER UNIT 1-PHASE
Produkten kan skilja sig från bild

NG 2 RECTIFIER UNIT 1-PHASE

IN: 41VAC OUT: 24V/2,6A
Art.Nr.: 85700
Alternativ produkt:    85710
Vikt: 0.1 kg
Slut på lager - Kontakta oss för leveransdatum
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

General data
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Dimensions H×W×D 86×45×92 mm
Temperature range -20...+60 °C
Output
Output voltage U-IN× 1.16/max. 60 V DC
Output current max. 2.6 A; 1.8 A (+60 °C)
Ripple max. 5% eff/rms
Output suppression smoothed with smoothing capacitor and LED
Input
Input voltage max. 5...44 V AC
Input current max. 2.6 A; 1.8 A (+60 °C)
Frequency 45...65 Hz
Input fuse (internal) 3.15 A (T), 5×20 mm
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879079495
eClass 27049002
Förpackningsenhet 5
Kundens tullnummer 85044082
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Information: EU declaration of conformity 85700_776-04.16_CE_Z_B.PDF
* plus moms, plus frakt