Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
NG 10 RECTIFIER UNIT 1-PHASE
Produkten kan skilja sig från bild

NG 10 RECTIFIER UNIT 1-PHASE

IN: 29VAC OUT: 24V/10A
Art.Nr.: 85730
Vikt: 0.75 kg
  I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Input voltage 29 V AC
Input current max. 10 A
Frequency 50...60 Hz (or as additional smoothing for DC)
Input fuse (external) 16 A (T), 5×20 mm
General data
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Output
Output voltage U-IN× 1.16/max. 39 V DC
Output current max. 10 A
Ripple max. 5% eff/rms
Output suppression smoothed with smoothing capacitor and LED
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879079471
eClass 27049002
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85044082
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 85730_778-04.16_ce_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
* plus moms, plus frakt