Du kanske också gillar
General data
Mounting method | DIN-rail mountable TH35 (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | -20...+60 °C, no condensation |
Output
Output voltage | 5...35 V DC (SELV), Uout-max. = Uin -5 V |
---|---|
Output current | max. 3.5 A |
Ripple | max. 300 mV eff/rms |
Output fuse | Short-circuit protected |
Input
Input voltage | 10...32 V AC/12...42 V DC |
---|---|
Input current | max. 3 A |
Frequency | 50...60 Hz |
Input fuse (internal) | 6.3 A (T) |
Kommersiella uppgifter
EAN | 4048879079501 |
---|---|
eClass | 27210901 |
Förpackningsenhet | 1 |
Kundens tullnummer | 85044090 |
Tillverknings land | CZ |