Du kanske också gillar
Input
Input voltage | 24 V DC (+10 -15%) |
---|---|
Input current | 1.2 A |
Input fuse (internal) | 2 A (T) |
Output
Output voltage | 5 V DC (SELV), ±5% |
---|---|
Output current | max. 1.2 A |
Ripple | max. 0.2% eff/rms |
Output fuse | Short-circuit protected |
General data
Mounting method | DIN-rail mountable TH35 (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | -20...+60 °C, no condensation |
Kommersiella uppgifter
EAN | 4048879079679 |
---|---|
eClass | 27210901 |
Förpackningsenhet | 1 |
Kundens tullnummer | 85044090 |
Tillverknings land | CZ |