Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
ACTIVE BRAKE RECTIFIER V 1.3
Produkten kan skilja sig från bild

ACTIVE BRAKE RECTIFIER V 1.3

IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0,75 A
Art.Nr.: 50003
Vikt: 0.1 kg
Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

General data
Protection IP20
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Connection Spring clamp terminals
Temperature range -25...+55 °C
Dimensions H×W×D 22.5×75×85 mm
Output
Output voltage 205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC)
Output current max. 0.75 A
Switching frequency max. 2.5 Hz
Input
Input voltage L1-N (230 V AC); L1-L2 (400 V AC); L1-L2 (480 V AC)
Input current max. 0.8 A
Control voltage 24 V DC (ON: > 16 V DC; OFF: < 12 V DC)
LED display LED (green)
Invers-polarity protection yes
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879404150
eClass 27371604
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85044082
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 50003_E205946_NMTR8_urc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 50003_1502-04.16_ce_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 50003_E205946_NMTR2_ur_z_a.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 50003_p8_2_20.zip
  • Ladda ner Drawing Files 50003_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 50003_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Installation Instructions 50003_ina_2_11.pdf
cURus
* plus moms, plus frakt