Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
Miro off-delay Zeitrelais max.3-300 sec.
Produkten kan skilja sig från bild

Miro off-delay Zeitrelais max.3-300 sec.

MIRO 6.2 TIMER OFF-DELAY
Art.Nr.: 52311
Alternativ produkt:    6652311
Vikt: 0.035 kg
I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

General data
Mech./ elect. life 20 000 000 switching cycles/load dependent
Test isolation voltage 4 kV; safe separation (EN 60947-1)
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+55 °C
Dimensions H×W×D 91×6.2×70 mm
Output
Output voltage max. 250 V AC/DC
Output current max. 6 A
Min. load current 100 mA (12 V DC)
Output rating max. 1500 VA/120 W
Switching frequency max. 10 Hz
Contact material Ag Sn O2
Energize/release/contact bounce time 10/15/1.5 ms
Input
Input voltage 24 V DC (+10 -15%) input A
Input current 20 mA (input A)
Control voltage 24 V DC (+10 -15%) input B
Control current 5 mA (input B)
Utilization category
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879026970
eClass 27210990
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85364900
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 52311_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 52311_1423-04.16_ce_z_d.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 52311_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 52311_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 52311_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cURus
cCSAus
* plus moms, plus frakt