Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MIIW ANALOG COUPLER COMPONENT
Produkten kan skilja sig från bild

MIIW ANALOG COUPLER COMPONENT

Product discontinued
Art.Nr.: 44228
Alternativ produkt:    44207
Vikt: 0.171 kg
  I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±20%, smoothed
Operating current 50...70 mA
Tolerance max. 0.5%
Frequency max. 500 Hz
General data
Test isolation voltage 1.5 kV
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -25...+50 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Dimensions H×W×D 91×6.2×70 mm
Current input signals
Load approx. 250 Ω
Voltage output signals
Load max. 25 mA
Current outputs
Load max. 500 Ω
Description
Functional description The Murrelektronik analog converters convert standard signal formats (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) galvanically separated into one of these signal formats. Due to an integrated current limiter the output is short-circuit and overload protected. Module
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879028424
eClass 27210990
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85437090
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
* plus moms, plus frakt