M12 DC/DC-TRANSFORMER
IN: 24 VDC - OUT: 10 VDC / 25 mA
Art.Nr.: | 446139 |
Vikt: | 0.052 kg |
Tillverknings land: | CZ |
Kontakta oss för leveransdatum
Beskrivning
Voltage regulator
12...30 V DC/ 10 V DC
12...30 V DC/ 10 V DC
Tekniska data
Electrical data | Input
Input voltage DC | 24 V |
---|---|
Input voltage DC min. | 12 V |
Input voltage DC max. | 30 V |
Input current | 3 mA |
Electrical data | Output
Output voltage DC | 10 V |
---|---|
Output voltage adjustable | no |
Output current per channel max. | 0,025 A |
Installation | Connection
Family construction form | M12 |
---|
Device protection | Electrical
Short-circuit protected | yes |
---|
Mechanical data | Mounting data
Height | 24,5 mm |
---|---|
Width | 24,5 mm |
Depth | 60,5 mm |
Kommersiella uppgifter
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210901 |
ECLASS-7.0 | 27210901 |
ECLASS-8.0 | 27210901 |
ECLASS-9.0 | 27210901 |
ECLASS-10.1 | 27210901 |
ECLASS-11.1 | 27210901 |
ECLASS-12.0 | 27210901 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Förpackningsenhet | 1 |
GTIN | 4048879025065 |
Kundens tullnummer | 85043121 |