Strippingtool for dismantling 4.5-40mm in diameter
Up to 4.5 mm insulation thickness
Art.Nr.: | 7000-98211-0000000 |
Vikt: | 0.116 kg |
Tillverknings land: | SE |
Kontakta oss för leveransdatum
Beskrivning
Stripping tool
for
Material jacket
PVC
4.5...40 mm
Quantity: 1 piece
Wire isolation
max. 4.5 mm
for
Material jacket
PVC
4.5...40 mm
Quantity: 1 piece
Wire isolation
max. 4.5 mm
Tekniska data
Mechanical data | Mounting data
Height | 167 mm |
---|---|
Width | 37 mm |
Depth | 30,5 mm |
Kommersiella uppgifter
ECLASS-6.0 | 21049190 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 21049190 |
ECLASS-8.0 | 21049190 |
ECLASS-9.0 | 21049190 |
ECLASS-10.1 | 21043853 |
ECLASS-11.1 | 21043853 |
ECLASS-12.0 | 21043853 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Förpackningsenhet | 1 |
GTIN | 4048879732499 |
Kundens tullnummer | 82032000 |
Tillbehör
---- Kniv ----