Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
CUBE67 BUS NODES
Produkten kan skilja sig från bild

CUBE67 BUS NODES

Ethernet/IP
Art.Nr.: 56505
Alternativ produkt:    56535
Vikt: 0.45 kg
  I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Connections
Fieldbus Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
Sensor-system/actuator supply 7/8", 5-pole, max. 9 A
Internal system connection M12, 6 pole; max. 4 A
General data
Protection IP67
Mounting method 2-hole screw mounting
Temperature range 0...+55 °C (storage temperature -20...+75 °C)
Dimensions H×W×D 151×50×50.3 mm
Module supply
Operating voltage 24 V DC (EN 61131-2)
Current consumption max. 70 mA
EtherNet/IP
Addressing DHCP, BOOTP or IP address by rotary switch
Cube system
Module capacity max. 16
Diagnostic
Communication status via LED and BUS
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module and channel
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage yes
Short-circuit and overload yes
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879048705
eClass 27242608
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85389099
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 56505_961-04.16_ce_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 56505_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 56505_10373-DOC-030206-odva_eip_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 56505_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Configuration Files Cube67_BNEIP_56505_V1_2.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56505_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56505_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Information Material Cube67_BN-E_Offine_Config_v305.xls
  • Ladda ner Installation Instructions 56505_ina_6_21.pdf
  • Ladda ner Manuals 56970_hdb_x_25.zip
  • Ladda ner Manuals 10500956_hdb_x_10.zip
  • Ladda ner Manuals 56983_hdb_x_19.zip
  • Ladda ner Manuals 56971_hdb_x_35.zip
  • Ladda ner Software and driver 10500956_TRB1_x_10.zip
cULus
* plus moms, plus frakt