Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
CUBE67 BUS NODES
Produkten kan skilja sig från bild

CUBE67 BUS NODES

Profibus DP
Art.Nr.: 56501
Alternativ produkt:    56521
Vikt: 0.45 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

PROFIBUS
Addressing Rotary switch 0...99
Connections
Fieldbus PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-coded
Sensor-system/actuator supply 7/8", 5-pole, 2× max. 8 A
Internal system connection M12, 6 pole; max. 4 A
Module supply
Operating voltage 24 V DC (EN 61131-2)
Current consumption max. 120 mA
General data
Protection IP67
Mounting method 2-hole screw mounting
Temperature range 0...+55 °C (storage temperature -20...+75 °C)
Dimensions H×W×D 151×50×50.3 mm
Cube system
Module capacity max. 16
Diagnostic
Communication status via LED and BUS
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module and channel
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage yes
Short-circuit and overload yes
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879048736
eClass 27242608
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85389099
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 56501_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 56501_14-11.15_ce_z_c.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 56501_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Configuration Files 56501_Cube67_KFG_x_12.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56501_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56501_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56501_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Information Material Cube67_ComDrv.zip
  • Ladda ner Information Material Cube67_ComDrv_Help.zip
  • Ladda ner Installation Instructions 56501_ina_6_25.pdf
  • Ladda ner Manuals 56980_hdb_x_48.zip
  • Ladda ner Manuals 56971_hdb_x_34.zip
  • Ladda ner Manuals 56970_hdb_x_25.zip
cULus
PROFIBUS
* plus moms, plus frakt