Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
CUBE67+ BUS NODE
Produkten kan skilja sig från bild

CUBE67+ BUS NODE

Ethernet/IP
Art.Nr.: 56525
Alternativ produkt:    56535
Vikt: 0.35 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Connections
Fieldbus Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
Sensor-system/actuator supply 7/8", 5-pole, 2× max. 8 A
Internal system connection 4× M12 (female) A-coded, 6-pole, 2× max. 4 A
Module supply
Operating voltage 24 V DC (EN 61131-2)
Current consumption max. 200 mA
General data
Protection IP67
Mounting method 2-hole screw mounting
Temperature range 0...+55 °C (storage temperature -20...+75 °C)
Dimensions H×W×D 151×62×40.5 mm
EtherNet/IP
Addressing DHCP, BOOTP or IP address by rotary switch
Cube system
Module capacity max. 32
Diagnostic
Communication status via LED and BUS
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module and channel
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage yes
Short-circuit and overload yes
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879313131
eClass 27242608
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85389099
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 56525_10912-DOC-011411-odva_eip_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 56525_E201820_NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 56525_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 56525_964-04.16_ce_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Configuration Files 56525_Cube67_Kfg_13.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56526_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56526_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56525_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Information Material Cube67p_BN-E_Offine_Config_v102.xls
  • Ladda ner Installation Instructions 56525_ina_6_13.pdf
  • Ladda ner Manuals 56525_hdb_x_17.zip
  • Ladda ner Manuals 56974_hdb_x_16.zip
  • Ladda ner Manuals 10500956_hdb_x_10.zip
  • Ladda ner Software and driver 10500956_TRB1_x_10.zip
  • Ladda ner Software and driver Cube67p_BNEIP_OfflineConfig_13.zip
cULus
* plus moms, plus frakt