Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
CUBE20S POWER MODULE
Produkten kan skilja sig från bild

CUBE20S POWER MODULE

24VDC + 5VDC/2A
Art.Nr.: 57131
Vikt: 0.085 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Module supply
Operating voltage max. 28.8 V DC
Total current max. 6 A
General data
Protection IP20
Connection Spring clamp terminals: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14)
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C (storage temperature -25...+70 °C)
Dimensions H×W×D 109×12.9×76.5 mm
Output
Output current (I/Os /Backplane) 4 A/2 A
Output voltage (I/Os /Backplane) 24 V DC/5 V DC
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879422895
eClass 27242610
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85369010
Tillverknings land TH
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 57131_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 57131_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 57131_4709-04.16_ce_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 57120_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 57131_p8_2_20.zip
  • Ladda ner Drawing Files 57120_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Manuals 57120_hdb_x_12.zip
  • Ladda ner Software and driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
* plus moms, plus frakt