Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
CUBE20S COMMUNICATION MODULE
Produkten kan skilja sig från bild

CUBE20S COMMUNICATION MODULE

RS422/485
Art.Nr.: 57141
Vikt: 0.065 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Internal communication
Module supply via system connection
Current consumption max. 100 mA
Technical Data
Transfer parameters 150 bit/s...115.2 kbit/s
General data
Protection IP20
Connection Spring clamp plug-in terminals: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C (storage temperature -25...+70 °C)
Dimensions H×W×D 109×12.9×76.5 mm
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage no
Short-circuit and overload yes
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879422918
eClass 27242605
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85389099
Tillverknings land TH
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 57141_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 57141_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 57141_4711-04.16_ce_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 57120_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 57120_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 57141_p8_2_20.zip
  • Ladda ner Information Material 57101_inf_x_a.zip
  • Ladda ner Manuals 57141_hdb_x_11.zip
  • Ladda ner Software and driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
* plus moms, plus frakt