Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
CUBE20S ANALOG INPUT MODULE AI4
Produkten kan skilja sig från bild

CUBE20S ANALOG INPUT MODULE AI4

4X16Bit (U -10…+10V)
Art.Nr.: 57263
Vikt: 0.06 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Input
Conversion time (analog) 480 µs (all channels)
Resolution (analog) 15 Bit + sign
Accuracy max. ±0.2%
Connection Differential voltage input
Internal communication
Module supply via system connection
Current consumption max. 60 mA from system, max. 25 mA externally (UI)
General data
Protection IP20
Connection Spring clamp plug-in terminals: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C (storage temperature -25...+70 °C)
Dimensions H×W×D 109×12.9×76.5 mm
Voltage inputs
Input resistor 200 kΩ
Input range -10 V DC...+10 V DC
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage no
Short-circuit and overload yes
Wire break upper/lower limit overload per module via LED and BUS
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879423762
eClass 27242601
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85389099
Tillverknings land TH
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 57263_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 57263_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 57263_4733-04.16_ce_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 57120_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 57263_p8_2_21.zip
  • Ladda ner Drawing Files 57120_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Information Material 57101_inf_x_a.zip
  • Ladda ner Manuals 57230_hdb_x_12.zip
  • Ladda ner Software and driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
* plus moms, plus frakt