Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
CUBE20 DIGITAL OUTPUT MODULE
Produkten kan skilja sig från bild

CUBE20 DIGITAL OUTPUT MODULE

16 digital outputs
Art.Nr.: 56117
Vikt: 0.12 kg
  Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Internal communication
Module supply via system connection
Current consumption max. 25 mA
Connections
Fieldbus Ribbon cable connection
Sensor-system/actuator supply 8× spring clamp plug-in terminals, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
I/O ports 16× spring clamp plug-in terminals, max. 2.5 mm²
General data
Protection IP20
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+55 °C (storage temperature -20...+85 °C)
Dimensions H×W×D 117×56×47 mm
Output
Actuator supply UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A
Switching current per output max. 2 A
Galvanic isolation 500 V DC between outputs and internal communication
Lamp load 40 W
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module and channel
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage no
Short-circuit and overload yes
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879049306
eClass 27242604
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85176200
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 56117_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 56117_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Ladda ner Approvals and certificates 56117_947-04.16_ce_z_c.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 56117_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56001_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56117_p8_2_50.zip
  • Ladda ner Drawing Files 56117_dxf_x_a.zip
  • Ladda ner Installation Instructions 56117_ina_6_11.pdf
  • Ladda ner Manuals 56975_hdb_x_10.zip
  • Ladda ner Manuals 56030_hdb_x_13.zip
  • Ladda ner Manuals 56035_hdb_x_16.zip
  • Ladda ner Software and driver Cube20_Beschriftung.xls
cULus
* plus moms, plus frakt