Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
PROFIBUS-PLUG-MALE (SUB-D) 90°
Produkten kan skilja sig från bild

PROFIBUS-PLUG-MALE (SUB-D) 90°

Cut clamp for rigid and flexible wires
Art.Nr.: 55585
Vikt: 0.038 kg
Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Technical Data
Operating voltage 4.75...5.25 V DC (via the fieldbus device)
Terminating resistor integrated, switchable
Current consumption max. 12.5 mA
Transfer rate max. 12 Mbit/s
General data
Protection IP20
Connection PROFIBUS, FC cable rigid/flexible, 1× 2× 0.64 mm², for outer diameter 8.0 ±0.5 mm
Dimensions H×W×D 72×40×17 mm
Pollution Degree 2
Temperature range -25...+60 °C (storage temperature -25...+80 °C)
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879050562
eClass 27279221
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85389091
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approval: UL Registered CA 55585_E201820-NRAQ8_URC_Z_C.PDF
  • Ladda ner Approval: UL Registered US 55585_E201820-NRAQ2_UR_Z_C.PDF
  • Ladda ner Document: Installation guide 55585_INA_4_11.PDF
cURus
PROFIBUS
* plus moms, plus frakt