MSBL0-A-U BU.-ST.PIN 2AUF4/4AUF2 ADAPTER
Art.Nr.: | 333370 |
Vikt: | 0.017 kg |
Tillverknings land: | DE |
Tillgänglig
Beskrivning
Adapter
M12 – M12
5-pole
M12 – M12
5-pole
Tekniska data
Electrical data | Supply
Operating voltage AC max. | 24 V |
---|---|
Operating voltage DC max. | 24 V |
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
Rated insulation voltage | 800 V |
Mechanical data | Material data
Coating locking | Nickeled |
---|---|
Material housing | PUR |
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
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
ETIM-6.0 | 800102 |
Förpackningsenhet | 10 |
GTIN | 4048879255646 |
Kundens tullnummer | 85366990 |