Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
PROFIBUS-PLUG-MALE (SUB-D) 90°
Produkten kan skilja sig från bild

PROFIBUS-PLUG-MALE (SUB-D) 90°

Screw terminals up to 12Mbits/s
Art.Nr.: 55762
Vikt: 0.046 kg
  I produktion
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Technical Data
Operating voltage 4.75...5.25 V DC (via the fieldbus device)
Terminating resistor integrated, switchable
Current consumption max. 12.5 mA
Transfer rate max. 12 Mbit/s
General data
Protection IP20
Dimensions H×W×D 64×40×17 mm
Temperature range 0...+60 °C (storage temperature -25...+80 °C)
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879049818
eClass 27279221
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85366990
Tillverknings land DE
 
Uppgifter angående artikel:
* plus moms, plus frakt