Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
POWER DISTRIBUTOR PD4 7/8'' 5 POLE
Produkten kan skilja sig från bild

POWER DISTRIBUTOR PD4 7/8'' 5 POLE

24+E male to 4 x 7/8'' 5-pole female
Art.Nr.: 27681
Vikt: 0.635 kg
Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Technical Data
Operating voltage 50 V AC/120 V DC (SELV)
Operating current per contact max. 9 A
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Housing Aluminum die-cast (powder-coated)
Locking of ports 2-hand fixing (2 clamps)
General data
Temperature range -30...+85 °C
Dimensions H×W×D 165×70×100 mm
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879063449
eClass 27279219
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85369010
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
  • Ladda ner Datablad
  • Ladda ner Approvals and certificates 27681_9802-04.16_ce_z_b.pdf
  • Ladda ner China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Ladda ner Drawing Files 27681_stp_x_a.zip
  • Ladda ner Installation Instructions 27681_ina_2_11.pdf
* plus moms, plus frakt