Har du några frågor angående våra produkter? Ring oss på 042-167070
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
Produkten kan skilja sig från bild

MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x690VAC/20kW
Art.Nr.: 23149
Vikt: 0.075 kg
Tillgänglig
 Produktjämförelse
Listpris per styck:

Du kanske också gillar

Technical Data
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Potting compound 2-component epoxy
Ring terminals isolated M6
Frequency 10...400 Hz
General data
Connection approx. 150 mm, single cores 1 mm²
Mounting method on motor terminal box with plug connector
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 39×39×44 mm
Kommersiella uppgifter
EAN 4048879019064
eClass 27371013
Förpackningsenhet 1
Kundens tullnummer 85363010
Tillverknings land CZ
 
Uppgifter angående artikel:
* plus moms, plus frakt